Wählen Sie Ihr Land

Global

KIT-BT-V2-N0 Bluetooth®-AdapterVisuNet® FLX Accessory

Bluetooth®-Adapter für VisuNet FLX-Systeme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompatibel mit VisuNet FLX-Gehäuse AG-3200-*
  • Besteht aus USB-Stick, Kabel und Steckschlüssel für die Montage
  • Bluetooth®-Standards: v4.0 (Abwärtskompatibel mit Bluetooth® v2.0, v2.1 und v3.0)
  • Vorbereitet für den Einbau in den VisuNet FLX-Blindstopfen Dome
  • Zertifizierungen: FCC, UL (für Einsatz in VisuNet FLX System)

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KIT-BT-V2-N0

Stromversorgung5 V DC (Stromversorgung über USB)
Quarzoszillator: 20 MHz
Datenratebis zu 3 MBit/s
Mittenfrequenz2,4 GHz zu 2,485 GHz
BluetoothTx Output Power: 0 dBm (Bluetooth® v2.0, v2.1) and 4.7 dBm (Bluetooth® Smart)
Rx Sensitivity: -82 dBm (Bluetooth® v2.0, v2.1)
 
v4.0 low energy und v2.0, v2.1 wireless technologies
USBUSB 2.0
BetriebssystemRM Shell 5 und neuer
Betriebstemperatur-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
ZertifikatZertifiziert für den Einsatz im VisuNet FLX-System in Division 2
Zugelassen fürFCC, UL (für Einsatz in VisuNet FLX System)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Ein zusätzlicher Treiber ist erforderlich. Informationen zur Installation Ihres speziellen Treibers finden Sie unter der Registerkarte Software-Tool.