Wählen Sie Ihr Land

Global

IPT-F61-R4-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät

RFID-Schreib-/Lesegerät LF

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Besonders flache Bauform
  • Anschlusskabel mit V1 Stecker (M12 x 1)
  • Schutzart IP67
  • Auf Metall montierbar
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPT-F61-R4-V1

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand2 ... 45 mm
Schreibabstand2 ... 35 mm
Breitemax. 65 mm
MTBF350 a (Betrieb bei +40 °C)
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V DC , limited power source (EN 60950)
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
PhysikalischRS-485 Punkt-zu-Punkt-Verbindung
ProtokollASCII
Übertragungsrate1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (Default) Bit/s
Kabellänge≤ 3 m
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäuseABS
Vergussmasse/HärterWEVO 403FL/300
Montage
Abstand zwischen zwei Köpfen≥ 290 mm
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe12 mm
Breite28 mm
Länge80 mm
Kabellänge20 cm