Wählen Sie Ihr Land
ICA-SB-MCST-55MM-IO-V1 IO-Link-Signalsäule
Signalsäule mit IO-Link, mit 9 Segmenten und einer Sirene
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kompakte Signalleuchte mit 55 mm Durchmesser
- IO-Link-Schnittstelle
- M12-Steckeranschluss
- Über 1 Millionen Farben konfigurierbar
- Integrierte Sirene (85 dB)
- Integrierte Touchfunktionalität
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR