Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-SB-MCS-55MM-IO-V1 IO-Link-Signalsäule

Signalsäule mit IO-Link, mit 9 Segmenten und einer Sirene

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Signalleuchte mit 55 mm Durchmesser
  • IO-Link-Schnittstelle
  • M12-Steckeranschluss
  • Über 1 Millionen Farben konfigurierbar
  • Integrierte Sirene (85 dB)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICA-SB-MCS-55MM-IO-V1

LichtartLED
Leuchtfarbe: MC > 1 000 000 Farben, konfigurierbar über IO-Link
Signalbilder: Blink, Blitz, Dauer
SignaltypMehrton, 10 Töne, einstellbar
Lautstärke max. 85 dB in 1 m Entf. Lautstärke einstellbar
Farbeschwarz
FrequenzBlinkfrequenz konfigurierbar
IsolationsspannungUiUi = 50 V / Uimp = 330 V
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC ± 20 %
BemessungsbetriebsstromIe55 mA
Überspannungsschutz Kategorie I
Einschaltstrom350 mA
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Firmwareaktualisierung
ProzessdatenAusgänge 8 Byte
- Licht = 6 Byte
- Ton = 2 Byte
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID983842 (0x0F0322)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit5 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A , Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5
StöraussendungEN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Verschmutzungsgrad3 (2 im Anschlussbereich)
SchutzartIP65 / IP69K
Schutzklasse3
MaterialPC
MontageEinbauleuchte
Masse66 g
Abmessungen
Höhe71 mm
Durchmesser55 mm
AnschlussmöglichkeitenStecker M12, 4-polig
Lebensdaueroptisch: max. 50 000 h
akustisch: min. 5 000 h