Wählen Sie Ihr Land
DPU3200-22KT-304A-V1-N0 Display-Einheit
Display-Einheit
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen
- Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen
- Einfache Reinigung dank optimiertem Design
- Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologie






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten DPU3200-22KT-304A-V1-N0
| Leistungsaufnahme | DPU + Box-PC: 25,2 W (ohne Last, weißer Bildschirm, volle Helligkeit) DPU: 12 W (LCD, Hintergrundbeleuchtungsplatine, Touch-Platine) |
| Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Eingabemedien | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellentyp | USB-Touchscreen-Signal, LVDS-Videosignal und Inverter-LCD-Hintergrundbeleuchtungspins für den Anschluss der VisuNet FLX-Recheneinheit |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Betriebstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
| Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78 | |
| Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
| Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 |
| Schutzart | Vorderseite: IP66 Rückseite: IP20 (bei Montage an die Computereinheit von Pepperl+Fuchs) | ||||
| Material | Frontblende: Edelstahl AISI304 (Glas, Silikondichtung) Rückseite: Lackiertes Aluminiumblech | ||||
| |||||
| Masse | ca. 6 kg | ||||
| Abmessungen | 567 mm x 358 mm x 23,5 mm | ||||
| Durchbruchmaße | 535 mm x 333,5 mm +/- 1 mm | ||||
| Zertifikat | Siehe Dokumentation zum VisuNet FLX System und VisuNet FLX Panel. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.