Wählen Sie Ihr Land

Global

LITE COM PRO III EX HEADBAND Headset

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset, 403-470 MHz, Analog/Digital, Ex, EU Version, Kopfband

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Programmierbare analoge / digitale DMR-Zwei-Wege-Funkkommunikation
  • Bluetooth® Multipoint-Funktionalität
  • Wasserdichtes Mikrofon (IP68)
  • Umgebungshören mit levelabhängigem Gehörschutz
  • Sprachmenü mit mehrsprachiger Auswahl
  • Push-to-Listen-Funktion
  • Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku und Batteriestatusanzeige
  • Sprachgesteuerte Übertragung (VOX)
  • Anzeige belegter Kanäle
  • Automatische Abschaltfunktion
  • ATEX- und IECEx-Zulassungen

Mehr anzeigen

Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LITE COM PRO III EX HEADBAND

BeschreibungKopfband
MikrofonDynamisch (MT73)
Funkgerät
Frequenzbereich403 ... 470 MHz
BetriebsartSimplex
Kanäle70 programmierbare Kanäle
Kanalraster12,5 kHz und 25 kHz
ModulationAnalog: 2,5 kHz (FM) und 5 kHz (FM)
Digital: 2,5 kHz (4-level FSK)
Empfindlichkeit (Empfänger)120 dBm (typisch)
RauschunterdrückungProgrammierbar (unterstützt CTCSS und DCS)
Ausgangsleistung200 / 20 / 10 mW ER
Reichweiteim Freien bis zu 2 km, bedingungsabhängig
AkkutypLi-Ion 3,7 V , 1350 mAh , 5 Wh
Ladezeitca. 12 h
Betriebsdauer8 h * (90 stby / 5 tx / 5 rx)
* kann mit der Energiesparfunktion auf bis zu 12 Stunden erhöht werden
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
< 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Masse521 g
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatPresafe 16ATEX8960X
ATEX-KennzeichnungI M1 Ex ia I Ma -20°C ≤ Ta: ≤ +50°C
II 1G Ex ia IIC T4 Ga -20°C ≤ Ta ≤ +50°C Ga
II 1D Ex ia IIIC T130°C Da -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatPresafe 16.0086X
IECEx-KennzeichnungEx ia I Ma -20°C ≤ Ta: ≤ +50°C
Ex ia IIC T4 Ga -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Ex ia IIIC T130°C Da -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Lieferumfang3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset
Batterie ACK082
Hygieneset HY83
Dokumentation

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.