Wählen Sie Ihr Land

Global

MB80-12GH50-E2-PUR Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Edelstahlgehäuse V4A/316L
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MB80-12GH50-E2-PUR

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn80 mm
Einbaubündig, in nichtmagn. Metall
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa20 ... 64,8 mm
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 5000 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm - 0,2 mm
Biegeradius> 12 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m ± 100 mm
Masse45 g
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser12 mm