Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE3-8IOL-K45S-RJ45-EX IO-Link-MasterIndustrial Communication

PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Webbasierte Konfiguration von Modul und IO-Link-Geräten
  • Integrierter IODD-Speicher für mehr als 100 IODDs
  • Herunterladbare Modulkonfiguration
  • PROFINET IO, Modbus/TCP- und OPC UA-Unterstützung
  • Schraubklemm-Netzteilsteckverbinder
  • Zertifiziert für Zone 2 und Class I, Div. 2

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
PROFINET interface
MQTT interface
OPC UA interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICE3-8IOL-K45S-RJ45-EX

LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V DC
Allgemeine InformationenRedundante Spannungsversorgung
NennspannungUN24 V DC
Nennstrom3,7 A
Stromaufnahmetyp. 155 mA
StrombelastbarkeitSummenstrom 3,2 A pro Modul
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischRJ45
ProtokollPROFINET IO mit Media Redundancy Protocol (MRP) + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (inklusive Sparkplug-B-Unterstützung)
Modbus max. PDI: 33 Mal pro Sekunde
OPC UA max. PDI-Aktualisierungsrate: 20 Mal pro Sekunde
MQTT max. PDI-Aktualisierungsrate: 10 Mal pro Sekunde
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Anzahl/Typ8 x IO-Link Class A (X1 – X8)
Konfigurierbar als:
Max. 8 IO-Link und 8 Digitaleingänge
Max. 16 Digitaleingänge
Max. 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge
kurzschlussfest
Sensorversorgungmax. 200 mA pro Port über L+ (Pin 1)
AusgangsstromIemax. 200 mA pro Port über C/Q (Pin 4)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 , EN 61131-2:2007
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardTyp 1 gemäß IEC 61131-2, EN 61131-9
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit15 g, 11 ms, Halbsinus
Vibrationsfestigkeit5–8 Hz, 3,5 mm Verdrängung, 8,4–150 Hz, 1,0 g Beschleunigung
SchutzartIP20
AnschlussStromversorgung Schraubklemme
Feldbus RJ45
Ein-/Ausgänge Schraubklemme
Material
GehäusePolyamid, UL94V-0
Masse272 g
Abmessungen
Höhe104,6 mm
Breite45,2 mm
Länge113,6 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungHutschiene
ZertifikatUL 25 ATEX 3354X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN IEC 60079-0:2018/A11:2024 , EN 60079-7:2015 , EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
UL-ZulassungE492874
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A - D T4
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 25.0005X
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc