Wählen Sie Ihr Land

Global

Apps for IGEL Software

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auf Automatisierung zugeschnittene Apps
  • Nahtlose Integration in bestehende Infrastruktur
  • Einfache und schnelle Konfiguration für chemische und pharmazeutische Anwendungen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Details Apps for IGEL

Funktion
Funktion

Pepperl+Fuchs bietet Apps für IGEL OS an. Um die Apps ohne Einschränkungen nutzen zu können, können kommerzielle Lizenzen zentral oder lokal ausgestellt werden.

Anwendung
AnwendungAnwendung PD-D262627A
Aufbau
AufbauAufbau PD-D262628A
Funktionsprinzip
Funktionsprinzip
Funktionsprinzip Wedge App

Die Wedge-App für IGEL wandelt serielle Eingaben (RS232, RS485, RS422) in HID-Eingaben um. Diese Anwendung wurde speziell für die Pepperl+Fuchs VisuNet GXP-Bedienstation entwickelt, die nur über serielle Schnittstellen für den Anschluss von Peripheriegeräten wie Barcodelesern verfügt.

Funktionsprinzip KM-Switch App

Mit der KM-Switch-App für IGEL können Benutzer zwei unabhängige PCs/Thin Clients über ein einziges Peripheriegerät (Maus und Tastatur) bedienen. Diese PCs müssen über ein serielles Datenkabel miteinander verbunden sein. Auf diese Weise lassen sich Duplex- oder Dual-Monitor-Systeme mit einem einzigen Peripheriegerät betreiben.

Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen

Kompatible Hardware von Pepperl+Fuchs

Wedge App:

VisuNet GXP Elkhart Lake Prozessoren

VisuNet FLX

BTC22

BTC24

KM-Switch App:

VisuNet GXP Elkhart Lake Prozessoren

VisuNet FLX

BTC22

BTC24

Software Compatibility

VisuNet RM Shell Version

Kompatibilität mit der KM Switch App

VisuNet RM Shell 5.x

Nicht kompatibel

VisuNet RM Shell 6.2 or older

Teilweise Kompatibilität

Entweder muss das IGEL-Gerät das untergeordnete Gerät sein, oder die US-Tastaturbelegung muss ausgewählt werden.

VisuNet RM Shell 6.3 and newer

Vollständige Kompatibilität