Wählen Sie Ihr Land

Global

OBT150-18GK40-A2 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kurze Bauform im M18-Kunststoffgehäuse
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Einstellbare Hintergrundausblendung
  • Schutzart IP67
  • Große Tastweite

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBT150-18GK40-A2

Tastbereich10 ... 150 mm
Tastbereich min.10 ... 40 mm
Tastbereich max.12 ... 150 mm
Einstellbereich40 ... 150 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 10 % bei 150 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 6 mm bei Reichweite 150 mm
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 100000 Lux
HystereseH< 2 %
MTTFd1492 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Objekt erkannt
statisch aus - Objekt nicht erkannt
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartQ - Pin4: PNP Schließer / hellschaltend
/Q - Pin2: PNP Öffner / dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
KabelPVC
Masseca. 54 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18