Wählen Sie Ihr Land

Global

CFM.C.R20B.K01.SP Betätigungsvorsatz-Baugruppe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-d-Gehäuse
  • Ex-db und Ex-tb-zertifiziert
  • Polyamid und Messing vernickelt
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFM.C.R20B.K01.SP

FunktionDrehbetätiger für 6 mm Vierkant


SchalterkonfigurationGemäß interner Komponente
SchalterfunktionGemäß interner Komponente
Beschriftungkeine
Gewindegröße (TD)M20
SchutzartIP66
Material
GehäuseHandgriff : Aluminium LM6
Welle: Messing
FinishHandgriff : pulverbeschichtet
Masse58 g
Mechanische Lebensdauer10000000 Schaltungen
Abmessungen
Durchmesser Betätigungsvorsatz (D2)54 mm
Stärke Schalttafelwand (PT)12 ... 20 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)33 mm
Gesamtlänge (L)81,5 mm
Anzugsdrehmoment5 Nm
BefestigungVerwendung mit deckelbefestigten Kontaktmodulen
Gebrauchstemperatur-60 ... 120 °C (-76 ... 248 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 1341U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0181U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1422U
SchutzartEN 60529
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypEJB , EJBX , GUB , GUBX