Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-2T1-FK-G10-F-5M-PUR-V1-G ASi-Passivverteiler

Passivverteiler G10, LED-Statusanzeigen, AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einteiliges Gehäuse
  • Einfache und schnelle Montage
  • Schmelzsicherungen mit LED-Anzeige
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
  • Rüttelsicherung
  • Schutzart IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-2T1-FK-G10-F-5M-PUR-V1-G

BauformBuchse, gerade
Flachkabelklemmen AS-Interface/ext. Hilfsspannung
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
LED FAULTLED rot: Sicherung ausgelöst
LED PWRLED grün: Normalbetrieb

BemessungsbetriebsspannungUe10 ... 32 V PELV ( AS-Interface , ext. Hilfsspannung AUX )
SchutzklasseIII
Kurzschlussstrom des NetzesIkmax. 50 A
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
StrombelastbarkeitBemessungsstrom der Sicherung: 1,6 A
Dauerbetrieb: 1,2 A
SpannungsfallUd≤ 0,4 V
ÜberlastschutzSchmelzsicherung nach UL248-1, UL248-14
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 55 °C (max. 131 °F)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP67
IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
AnschlussFlachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik
Flachkabel ext. Hilfsspannung UAUX: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1)
Material
KontakteCuSn / Au
GehäusePBT PC
GriffkörperPUR, schwarz
KabelPUR
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser∅4,3 mm
Farbeschwarz
Adern4 x 0,34 mm2
LängeL5 m
Masse75 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm