Wählen Sie Ihr Land

Global

V19S-G-GN5M-PUR-E2S-V45-G Verbindungskabel

Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade A-kodiert auf RJ45-Stecker gerade Ethernet-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grün, Cat5, paargeschirmt und Gesamtschirm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste PUR-Leitung
  • Industrial Ethernet
  • Schutzart IP20
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19S-G-GN5M-PUR-E2S-V45-G

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformRJ45
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl8
KodierungEtherNet/IP
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 1 A
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardIEEE 802.3an 10GBASE-T
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Steckverbinder RJ45 : IEC 60603-7
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 , CMX
HalogenfreiheitIEC 60754-2
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
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
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Steckverbinder 2
Losrüttelsicherungintegriert
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP20
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6,2 mm
Biegeradiusmax. 50 mm beweglich verlegt
max. 25 mm fest verlegt
Mantelfarbegrün (ähnlich RAL 6018)
Aderzahl8
Aderquerschnitt0,14 mm2 / 26 AWG
AdernfarbeAder 1-5: weiß/blau
Ader 2-7: weiß/braun
Ader 3-8: braun
Ader 4-2: orange
Ader 5-3: weiß/grün
Ader 6-1: weiß/orange
Ader 7-4: blau
Ader 8-6: grün
Aderaufbau7 x 0,404 mm ∅ paarverseilt , Paarschirm
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 60 % Bedeckung
Paarschirm : Alu-kaschierte Polyesterfolie
LängeL5 m
KabelkurzzeichenLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7)
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
GriffkörperPA, grün
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPE
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
EntflammbarkeitCMX
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert