Wählen Sie Ihr Land

Global

HS-Ex 01 J Japan Headset

Leichtes Duplex-Headset

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Angenehme Passform für hohen Tragekomfort
  • Zwei-Wege-Lautsprecher für einen ausgewogenen Klanggenuss
  • Unverzerrte und verlustfreie Klangwiedergabe
  • Fein abgestimmtes Klangbild
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HS-Ex 01 J Japan

BeschreibungLeichtes Duplex-Headset
Farbeschwarz
Frequenzgang20 kHz
Impedanz32 Ω
Empfindlichkeit93,2 dB
TastenLautstärke auf/ab
Play/Pause
Verbindungenkabelgebunden
Anschluss4-poliger 3,5-mm-Audiostecker
Kabel
LängeL1,2 m
Masse14,76 g
LieferumfangHeadset
Ohrpolster
SerieTab-Ex® 05 DZ2 , Smart-Ex® 03

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.