Wählen Sie Ihr Land
OMR150M-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L Distanzsensor
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Messbereich bis 150 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
- Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
- Rotes Laserlicht, Laserklasse 1
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Technische Daten OMR150M-R200-IEP-IO-0,3M-V1-L
| Messbereich | 0,2 ... 150 m | ||||||||||||||||||||||
| Referenzobjekt | OFR-500/500 | ||||||||||||||||||||||
| Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
| Lichtart | rot, Wechsellicht | ||||||||||||||||||||||
| Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
| Max. Verfahrgeschwindigkeit | 10 m/s | ||||||||||||||||||||||
| Lichtfleckdurchmesser | < 20 mm bei 10 m | ||||||||||||||||||||||
| Fremdlichtgrenze | 10000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| Temperatureinfluss | < 0,25 mm/K | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | > 300 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus | |
| Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Schaltausgang aktiv statisch aus - Schaltausgang inaktiv | |
| Teach-In-Anzeige | Teach-In : LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz | |
| Bedienelemente | Teach-In-Taste | |
| Bedienelemente | 5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi |
| Betriebsspannung | UB | 18 ... 30 V DC |
| Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Leerlaufstrom | I0 | < 25 mA bei 24 V Betriebsspannung |
| Schutzklasse | III | |
| Bereitschaftsverzug | tv | < 900 ms |
| Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
| IO-Link-Version | 1.1 | |
| Geräteprofil | Identifikation und Diagnose - I&D Smart Sensor - SSP 4.2.1 | |
| Prozessdaten | Eingang 6 Byte - Messwert 4 Byte - Skalierungsfaktor 8 Bit - Signalqualität 2 Bit - Schaltsignal 1 1 Bit - Schaltsignal 2 1 Bit - Diagnosesignale n Bit - Zusatzsignale n Bit Ausgang 2 Bit - Sensorkontrollfunktion 1 Bit - Auswertungskontrollfunktion 1 Bit | |
| Hersteller-ID | 1 (0x0001) | |
| Geräte-ID | 1121045 (0x111B15) | |
| Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Min. Zykluszeit | 4 ms | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja |
| Schaltungsart | Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link I - Pin2: Analogausgang 4 ... 20 mA | |
| Signalausgang | 1 Gegentaktausgang , 1 Analogausgang , verpolgeschützt , überspannungsfest | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
| Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Ausgangstyp | 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA , 16 Bit | ||||
| Lastwiderstand | > 1 kΩ Spannungsausgang ; ≤ 470 Ω Stromausgang | ||||
| |||||
| Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3 | |
| Produktnorm | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
| Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 |
| Aufwärmzeit | 5 min | |
| Messwertausgabe | 1 ms | |
| Mittleres Messwertalter | 3 ms (Default), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , einstellbar | |
| Absolute Genauigkeit | typ. ± 20 mm (inklusive Temperatureinfluss) | |
| Reproduzierbarkeit | < 6 mm |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
| FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019. |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Anschluss | Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | ca. 37 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Schaltausgang 1 | Q1: Schaltsignal High-aktiv , Fensterbetrieb 6000 ... 9000 mm | |
| Analogausgang | Fensterbetrieb (steigende Rampe) 200 ... 5000 mm |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.