Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-IND10WINAA1A3XXNW.1 TabletcomputerTab-IND® 10

Tabletcomputer Tab-IND in Industrieausführung, mit 10,1-Zoll-Display, Android 15, Wi-Fi, 8 GB RAM, 128 GB Speicher

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuster, industrietauglicher Tablet-Computer
  • Mobilität und Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
  • Robustheit und Langlebigkeit für Unternehmen trifft auf schlankes Design
  • NFC-Antenne an der Vorderseite
  • Eigene Entwicklung
  • Schutzklasse IP 65

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-IND10WINAA1A3XXNW.1

ProzessorQualcomm® QCS6490 Octa-Core 2.1 GHz
RAM8 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera13 MP
interner Datenspeicher128 GByte UFS
optionaler DatenspeichermicroSDXC-Kartensteckplatz, zugänglich für den Endbenutzer
SensorenE-Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Display
Touchscreen-TechnologieMulti-touch
Bildschirmgröße10,1 Zoll
Bildformat16:10
Bildschirmauflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit660 cd/m2
BesonderheitenPassive Stylus-Unterstützung (4 mm Spitze)
Handschuh-Unterstützung (Unterstützung von Baumwollhandschuhen)
Verbesserte Nutzung in nassen Umgebungen (bei Regen und im Freien)
AkkutypLi-Ion (austauschbar)
37,2 Wh 3,85 V 9660 mAh
StromversorgungHinweis: Verwenden Sie für das Laden über USB-C PD ausschließlich ein PS2 (LPS)-konformes Ladegerät mit einer Leistung von mindestens 27 W, das dem USB-C-Standard entspricht.
I/O AnschlüsseUSB-C, USB 3.1 Gen 1, PD (12V/3A) und DP 1.2 (für schnelles Laden & Debugging)
Docking-Anschluss: USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b
SmartBack Connector für einfache Integration von USB-Zubehör
WLANWLAN IEEE 802.11 ax+r/k/v, Wi-Fi 6E, WiDi
BluetoothBluetooth® 5.3
Bluetooth® Low Energy
NFCFront-facing NFC Secure Element
BetriebssystemAndroid™ 15
IT-Sicherheit
BiometrieFingerabdrucksensor
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit10 % ... 90 %
SchutzartIP65
 
Sturzfestigkeit aus 1 m Höhe auf Beton und aus 1,22 m Höhe auf Sperrholz
Mit optionalem Scanner Frame: bis zu 1,5 m auf Sperrholz
Mit optionalem Rugged Frame: bis zu 1,8 m auf Beton
Masseca. 815 g
Abmessungen
Höhe180,7 mm
Breite269 mm
Tiefe12,7 mm
Zugelassen fürEU (UK), US, CA, AU, JP, MX
LieferumfangTab-IND®