Wählen Sie Ihr Land

Global

DK20-2497(/49) Druckmarken-Kontrasttaster

Druckmarken-Kontrasttaster mit Kunststofflinse, Reichweite 9,5 mm, RGB-Licht, Hell-/Dunkelschaltung, externes Teach-In, NPN-Ausgang, PNP-Ausgang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken
  • Statisches Teach-In: Automatische Schaltschwelleneinstellung
  • 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
  • 3 Senderfarben, grün, rot und blau
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten DK20-2497(/49)

Tastweite9,5 mm ± 3 mm
LichtsenderLED
Lichtartsichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildungrechteckig 1 mm x 4 mm ,
Winkelabweichungmax. ± 3°
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht7000 Lux
Teach-Instatisches Teach-In
MTTFd650 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb; Schaltbetrieb: leuchtet, wenn Druckmarke erkannt wird
Teach-In-Betrieb: langsam blinkend
Alarm-Anzeige: schnell blinkend, wenn kein sicherer Betrieb möglich
BedienelementeTeach-In-Taste
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 70 mA
FunktionseingangTeach-In-Eingang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar, ergibt sich aus der Reihenfolge des Teach-In
Signalausgang1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, offene Kollektoren, gleichschaltend
SchaltspannungPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf16,5 kHz
Ansprechzeit30 µs
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
UL-ZulassungcULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittKunststoff
Masse200 g
Abmessungen
Höhe85,6 mm
Breite33 mm
Tiefe60,8 mm