Wählen Sie Ihr Land
NMB2-F79M-E3-C-FE-160MM-V3 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Tastweite 2 mm
- Aktive Fläche Edelstahl
- Ferromagnetische Objekte
- Schweißfeldimmun
- Schweißschlacken Beschichtung
- M8 Kabelstecker 160 mm mit brandsicherer POC-Ummantelung
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NMB2-F79M-E3-C-FE-160MM-V3
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 2 mm |
| Einbau | bündig Anmerkung: Der Sensor kann 0,5 mm in Stahl eingesetzt werden, ohne dass sich dies auf das Sensorfeld auswirkt. | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Betätigungselement | Ferromagnetische Objekte | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 5 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | IL | ≤ 200 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 10 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA |
| MTTFd | 2785 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | Ausgang: gelb |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | Steckverbinder / Verstärker : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) Sensorkopf: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F) | |
| Schockfestigkeit | 30 g 11 ms 3 Achsen |
| Anschlussart | 160 mm POC Kabel mit 3-polig ( vergoldet ) Stecker M8 x 1 | ||||||||||
| Aderquerschnitt | 2 x 0,34 mm2 | ||||||||||
| Gehäusematerial | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | ||||||||||
| Stirnfläche | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | ||||||||||
| Schutzart | IP68 | ||||||||||
| Masse | 17 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Kabellänge | L = 160 mm | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.