Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-IND22WINAA1A3XX.1 Kiosk-TerminalTab-IND®

Kiosk-Terminal zur Selbstbedienung mit integriertem NFC-Zahlmodul, 21,5 Zoll, Android

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexible Installation mit Tisch- oder Bodenständern unter Verwendung standardisierter VESA-75/100-Halterungen oder individueller Möbel-/Wandintegration
  • Kontaktloses Bezahlen und Kassieren direkt auf dem Bildschirm
  • NFC-Antenne an der Vorderseite
  • Eigene Entwicklung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-IND22WINAA1A3XX.1

ProzessorQualcomm® QCS6490 Octa-Core 2.1 GHz
RAM8 GByte
Kamera
Frontkamera13 MP Autofokus
interner Datenspeicher128 GByte UFS
Lautsprecherintegriert
Mikrofonintegriert
Display
Touchscreen-TechnologieMulti-touch
PaneltypTFT, LCD
Bildschirmgröße21,5 Zoll (54,61 cm)
Bildformat9:16
Bildschirmauflösung1080 x 1920 px
Helligkeit350 cd/m2
BesonderheitenDeckglas mit Blendschutzbeschichtung
I/O Anschlüsse2x USB-C (nur Datenübertragung), Host-Modus
2x USB-A, Host-Modus
RJ-45 LAN
DC-Eingang (Rundstecker) 24 V bei 3 A
WLANWLAN IEEE 802.11 ax
BluetoothBluetooth® 5.2
NFCNFC-Antenne auf der Vorderseite hinter dem Display (mittige Position)
Optimiert für die Zahlungsabwicklung
Unterstützt Fahrkarten (Felica, MiFare)
SoftPOS-Anwendungen verschiedener Partner verfügbar
BetriebssystemAndroid™ 15 mit GMS
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit10 % ... 90 %
MontageVESA-Montagemuster:
70 x 70 mm
100 × 100 mm
Masseca. 5,2 kg (inkl. Netzteil)
Abmessungen
Höhe528,3 mm
Breite323,5 mm
Tiefe42,2 mm
Zugelassen fürEU, UK, USA
LieferumfangTab-IND®
Netzteil 24 V / 3 A / 72 W