Wählen Sie Ihr Land
NBN40-L2M-E2-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- 40 mm nicht bündig
- 3-Draht DC
- 4fach LED-Anzeige












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NBN40-L2M-E2-V1
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 40 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Realschaltabstand | sr | 36 ... 44 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,28 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,38 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC | |||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 180 Hz | |||
| Hysterese | H | typ. 5 % | |||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||
| Kurzschlussschutz | taktend | ||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V | |||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA | |||
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA | |||
| |||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA | |||
| Bereitschaftsverzug | tv | 80 ms | |||
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | ||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | ||||
| MTTFd | 1510 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | PA-GF35 Metallunterteil Xylan beschichtet Metallbefestigungsflansch Xylan beschichtet. | ||||||||||
| Stirnfläche | PA-GF35 | ||||||||||
| Schutzart | IP69K | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 240 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.