Wählen Sie Ihr Land

Global

PANZERGLASS TAB-EX 05 DZ2 AR Bildschirmschutz

Displayschutz aus gehärtetem Glas für Tab-Ex 05 DZ2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Entspiegelt
  • Extra gehärtet
  • Kratzfest
  • Touchsensitiv
  • Einfache und unkomplizierte Installation

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PANZERGLASS TAB-EX 05 DZ2 AR

Farbetransparent
MaterialAluminiumsilikatglas
Masseca. 50,5 g
Abmessungen
Höhe173,62 mm
Breite116,9 mm
Tiefe0,4 mm
LieferumfangBildschirmschutz
Microfasertuch
SerieTab-Ex® 05 DZ2