Wählen Sie Ihr Land

Global

VSM1000-F400-B12-A1000 3-D-StereosensorSmartRunner Measurer 3-D

Der Sensor nutzt Stereo-Vision-Technologie zur dreidimensionalen Erfassung von Objekten in statischen und dynamischen Applikationen. Er berechnet daraus Volumen, Abmessungen, Rotation und Position und gibt die Ergebnisse direkt aus.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direktausgabe von Messwerten wie Volumen, Abmessungen, Rotation sowie Position
  • Vollständige 3-D-Erfassung in einer einzigen Aufnahme für statische und dynamische Anwendungen bis 2,5 m/s
  • Zuverlässige Objekterfassung unabhängig von Farbe und Geometrie
  • Einfache Inbetriebnahme durch Live-Vorschau, frei definierbare ROI und anpassbare Parameter auch für anspruchsvolle Oberflächen
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VSM1000-F400-B12-A1000

Reichweite600 ... 950 mm
MessbereichX: 430 mm und Y: 360 mm bei 600 mm Abstand
X: 690 mm und Y: 580 mm bei 950 mm Abstand
LichtsenderLED-Projektor
LichtartInfrarot
Wellenlänge 850 nm
LichtführungStrukturiertes Licht
Objektgröße
Minimale Objekthöhemin. 4 mm bei 650 mm
min. 8 mm bei 950 mm
(Objektgröße (B x L) ≥ 50 mm × 50 mm)
Messgenauigkeit Volumen±0,01 l bei 950 mm
Messgenauigkeit Dimensionen± 3 mm bei 650 mm
± 5 mm bei 950 mm
Messgenauigkeit Rotation± 1 °
Messgenauigkeit Oberflächenmittelpunkt± 2 mm
Frameratemax. 13 fps
Objektgeschwindigkeit0 ... 2,5 m/s
Bildaufnehmer
Pixelanzahl1300 x 1080 Pixel
ShutterGlobal Shutter
Bildauflösung1,4 MP
Disparität128
MTTFd20 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Betriebsanzeige4 LEDs (OUT 1, OUT 2, BUS, PWR)
BetriebsspannungUB24 V ±10 % , PELV
BetriebsstromIB500 mA , Ausgänge ohne Last
LeistungsaufnahmeP0max. 12 W , Ausgänge ohne Last
SchnittstellentypEthernet TCP/IP , MODBUS TCP
Übertragungsrate1 GBit/s
Steuereingang1 Digitaleingang und Externer Trigger
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 0 nach IEC 62471
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:2009
Messprinzip3-D-Bilddaten
Stereosicht
Strukturiertes Licht
ApplikationObjektvermessung
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Relative Luftfeuchtigkeit< 99 % , nicht kondensierend
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussM12-Stecker, 8-polig , A-kodiert
M12-Buchse 8-polig , X-kodiert
Material
GehäuseMetall
LichtaustrittKunststoffscheibe
MontageM5 Schrauben
Masseca. 800 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe180 mm
Breite56 mm
Tiefe67 mm
HinweisUNSICHTBARE LED , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN