Wählen Sie Ihr Land

Global

6000 Control System Überdruckkapselungssystem

Überdruckkapselungssystem der Serie 6000, Typ X in der Zündschutzart Ex pxb

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zertifiziert gemäß Class I und Class II, Div. I, Zone 1/Zone 21 für nicht explosionsgefährdete Bereiche
  • Eigensicherer elektromagnetischer Ventilblock
  • Eigensicheres Bedienfeld für die Parametrierung und Überwachung des Systems
  • Gehäusevolumen bis zu 450 ft3 (12,7 m3)
  • Die Steuerung überwacht die Systemfunktion und steuert die Gehäusestromversorgung
  • Universelle Montage (Halterungen werden mitgeliefert)
  • 316L Edelstahlgehäuse vom Typ 4X/IP6x

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6000 Control System

Betriebsartmanuell, halbautomatisch oder vollautomatisch - programmierbar
SerieSerie 6000
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Anzahl der Volumenaustausche4 bis 19
Gefährliche UmgebungGas, Staub, Gas und Staub
BemessungsspannungUr100 ... 250 V AC, 50 bis 60 Hz / 0,2 A
20 ... 30 V DC
AnschlussKlemmenblöcke
Eingang IEingänge 1, 2, 3, 4: Kontakteingang, 5 V DC bei 2 mA
Eingangstypeigensicher
Eingang IITemperatureingängen
Eingangstypeigensicher
Sensortyp6000-TEMP
Eingang IIIDruckwächter Serie 6000
Eingangstypeigensicher
Eingang IVBenutzerschnittstelle Modul
AnschlussM8-Stecker, 4-polig
Eingangstypeigensicher
Ausgang IAUX 1
AusgangsartPotenzialfreie Kontakte, einpolige Wechsler
Einschaltstrom5 A
Kontaktbelastung2 A @ 240 VAC ohmsche Last
2 A @ 24 VDC
Ausgang IIAUX 2
AusgangsartPotenzialfreie Kontakte, einpolige Wechsler
Einschaltstrom5 A
Kontaktbelastung2 A @ 240 VAC ohmsche Last
2 A @ 24 VDC
Ausgang IIIENC_1, ENC_2 (Geschützte Gehäusekontakte)
AusgangsartPotenzialfreie Kontakte (2), einpolige Schließer
KontaktbelastungAC/DC-Versionen:
8 A bei 240 V AC
8 A bei 24 V DC
AH/DH-Versionen:
12 A bei 240 V AC, ohmsche Last bis zu Umgebungstemperatur von 55 °C, dann 8 A bis 60 °C
12 A bei 24 V AC bis zu Umgebungstemperatur von 55 °C, dann 8 A bis 60 °C.
Siehe Abwertungskurve für Details.
LED-AnzeigeSicherer Druck: Blau - Sicherer Druck ist erreicht
Gehäusestromversorgung: Grün - eingeschaltet; Rot - ausgeschaltet
Rapid Exchange: Blau - Spülvorgang läuft
System-Bypass: Gelb - Bypass ist aktiviert
Alarm und Fehler: Rot (blinkt) - Alarmmeldung von einem der Eingänge; Rot (leuchtet dauerhaft) - Systemfehler der Serie 6000
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
Druckbedingung20 ... 120 psig (1,4 ... 8,3 bar) (138 ... 827 kPa) regelbar
SicherheitsdruckGas: 0,625 mbar (0,25 Zoll WS)
Staub: 1,6 mbar (0,65 Zoll WS)
Gas und Staub: 1,6 mbar (0,65 Zoll WS)
DurchflussrateMaximale Durchflussratenmessung für Gehäusegröße (Gehäusevolumen:Durchflussrate):
< 20 ft3 (0,57 m3): 5, 12 SCFM (141, 340 l/min) oder dynamisch
20 ... 30 ft3 (0,57 ... 0,85 m3): 5, 12, 20 SCFM (141, 340, 565 l/min) oder dynamisch
> 30 ft3 (0,85 m3): 5, 12, 20, 30 SCFM (141, 340, 565, 850 l/min) oder dynamisch
Durchfluss- und DruckrateMit EPV-6000-xx-01, EPV-6000-xx-02
141 l/min bei 3,7 mbar (5 SCFM bei 1,5 Zoll WS)
340 l/min bei 5,0 mbar (12 SCFM bei 2,0 Zoll WS)
565 l/min bei 6,7 mbar (20 SCFM bei 2,7 Zoll WS)
850 l/min bei 10,2 mbar (30 SCFM bei 4.1 Zoll WS)
Mit EPV-6000-xx-03, EPV-6000-xx-04
141 l/min bei 5,2 mbar (5 SCFM bei 2,1 Zoll WS)
340 l/min bei 6,5 mbar (12 SCFM bei 2,6 Zoll WS)
565 l/min bei 10,2 mbar (20 SCFM bei 4,1 Zoll WS)
850 l/min bei 13,2 mbar (30 SCFM bei 5.3 Zoll WS)
Mit EPV-6000-xx-05, 06
141,6 l/min bei 4,1 mbar (5 SCFM bei 1,64 Zoll WS)
339,8 l/min bei 5,5 mbar (12 SCFM bei 2,20 Zoll WS)
566,3 l/min bei 14,9 mbar (20 SCFM bei 6.00 Zoll WS)
Durchflussrate für LeckkompensationAbhängig von der Gehäusedichtung.

EPV-6000-xx-01, EPV-6000-xx-02
10,0 l/min (0,35 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
28,0 l/min (1,0 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)

EPV-6000-xx-03, EPV-6000-xx-04
6,2 l/min (0,22 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
16,4 l/min (0,58 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)

EPV-6000-xx-05, EPV-6000-xx-06
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 0,63 mbar (0,25 Zoll WS)
Weniger als 1 l/min (0,035 SCFM) bei 1,9 mbar (0,75 Zoll WS)
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) für WH-Staubanwendungen
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) für WH-Gasanwendungen und CK-Gas- oder Staubanwendungen
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
AnschlussartPneumatik :
Verschraubung Ventilblockeinlass: 3/8"-Klemmhülsen-Anschlussstück
Verschraubung Ventilblockauslass: 3/8"-Klemmhülsen-Anschlussstück
Verschraubung Gehäuse-Einlass: 3/8"-Schott-Verschraubung
Kabelverschraubung4 - Kabelverschraubung M16x1,5
SchutzartTyp 4X , IP66
MaterialGehäuse: Edelstahl 316L (UNS S31603)
Ventilblock: eloxiertes Aluminium 6082
Verschraubungen: Edelstahl 316L (UNS S31603)
Masse-WH- 11,4 kg (25 lb)
-CK- 7,2 kg (16 lb)
Abmessungen183 x 367,5 x 152,5 mm (7,20 x 14,45 x 6,00 Zoll)
Höhe367,5 mm
Breite183 mm
Tiefe152,5 mm
EU-Baumusterprüfbescheinigung
Kennzeichnung6000 Hauptsteuerungseinheit mit Gehäuse
6000-xx-S2-UN-WH-xx:
ATEX UL/Demko 07 ATEX 0705753X
II 2 G Ex db ib [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 Gb (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
II 2 D Ex ib tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T60°C Db (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)

Variante 6000 Hauptsteuereinheit-Kit
6000-xx-S2-UN-CK-xx:
ATEX UL/Demko 07 ATEX 0705753X
II 2 G Ex db [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 Gb (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
II 2 D Ex tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T80°C Db (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)

Benutzerschnittstelle
6000-UIC-xx:
ATEX UL/Demko 07 ATEX 0705753X
II 2 G Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUIEC/EN 60079-0
IEC/EN 60079-1
IEC/EN 60079-2
IEC/EN 60079-11
IEC/EN 60079-31
Richtlinie 94/9/EG
UL-Zulassung6000 Hauptsteuerungseinheit mit Gehäuse
6000-xx-S2-UN-WH-xx:
cULus
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Class II, Division 1, Groups E, F, G T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
Class I, Zone 1, Group IIC T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Class II, Zone 21, Group IIIC T60 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
Zugehörige Betriebsmittel für [Ex i]
Ex db ib [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Ex ib tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T4 (-20 °
Variante 6000 Hauptsteuereinheit-Kit
6000-xx-S2-UN-CK-xx:
cULus
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Class II, Division 1, Groups E, F, G T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
Class I, Zone 1, Group IIC T4
Class II, Zone 21, Group IIIC T60 °C
Zugehörige Betriebsmittel für [Ex i]
Ex db [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 X (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Ex tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T4 X (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)

Benutzeroberfläche 6000-UIC-xx: cULus (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C) Class I, Division 1, Gruppen A, B,C,D T4 Class I, Zone 1, Gruppe IIC T4 Ex i eigensicher
IECEx-Zulassung6000 Hauptsteuerungseinheit mit Gehäuse
6000-xx-S2-UN-WH-xx:
IECEx UL 08.0003X
Ex db ib [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Ex ib tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T60 °C Db (-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)

Variante 6000 Hauptsteuereinheit-Kit
6000-xx-S2-UN-CK-xx:
IECEx UL 08.0003X
Ex db [ib Gb] [pxb Gb] IIC T4 Gb (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Ex tb [ib Db] [pxb Db] IIIC T80 °C Db (-20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)

Benutzerschnittstelle
6000-UIC-xx:
IECEx UL 08.0003X
Ex ib [pxb Gb] IIC T4 Gb
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.