Wählen Sie Ihr Land

Global

EJBL* Gehäuse (Ex d)

Gehäuse in Aluminiumausführung mit geflanschter Abdeckung in Zündschutzart Ex d IIB und H2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Schutzart IP66
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJBL*

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max. für ATEX / IECEx

Betriebsstrom1600 A max.
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelabnehmbar , optional mit Scharnieren ( AISI 316 (1.4401) Edelstahl ) und
Öffnungsbegrenzung für den Gehäusedeckel ( AISI 316 (1.4401) Edelstahl
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schraubensiehe Datentabelle
Material SchraubenAISI 316 (1.4401) Edelstahl
Streckspannungmin. 600 N/mm2 für ATEX / IECEx
Deckeldichtungkeine
SchutzartIP66
Kabeleingangsiehe Datentabelle
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Abmessungen sind gültig nur für Standardgehäuse und IP66-Varianten
Befestigungsiehe Datentabelle
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperaturabhängig von eingebauten Komponenten und der gewählten Gehäusegröße
siehe Datentabelle
EU-BaumusterprüfbescheinigungFIDITAS 26 ATEX 0002U
INERIS 14 ATEX 0022X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIB+H2 T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T85 °C
T5/T100 °C
T4/T135 °C
T3/T200 °C
abhängig von Konfiguration, Umgebungstemperatur und eingebauter Verlustleistung
Maximale Verlustleistungsiehe Datentabelle
maximale Verlustleistung bei T4/+40 °C
Gehäuse ohne Sichtfenster
IECEx-ZulassungIECEx FIDI 26.0006U
IECEx INE 14.0029X
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung2829, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.