Wählen Sie Ihr Land
OMD20M-R200-2EP-IO-V15-L Distanzsensor
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Messbereich bis 20 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Testeingang, Stecker M12
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
- Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
- Rotes Laserlicht, Laserklasse 1
- Version mit Testeingang
- Intelligente Multi-Echo-Auswertung zur sicheren Zielerkennung und Störausblendung
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR