Wählen Sie Ihr Land

Global

OMD20M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L Distanzsensor

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Messbereich bis 20 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Rotes Laserlicht, Laserklasse 1
  • Intelligente Multi-Echo-Auswertung zur sicheren Zielerkennung und Störausblendung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten OMD20M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L

Messbereich0,03 ... 20 m
ReferenzobjektStandardweiß 90 %, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz2 mrad
Impulsdauer4 ns
Wiederholrate255 kHz
max. Puls Energie< 1,5 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Max. Verfahrgeschwindigkeit10 m/s
Lichtfleckdurchmesser< 20 mm bei 10 m
Fremdlichtgrenze80000 Lux @ 1 m Standardweiß 90 %
Auflösung1 mm
Temperatureinfluss< 0,25 mm/K
MTTFd> 300 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Schaltausgang aktiv
statisch aus - Schaltausgang inaktiv
Teach-In-AnzeigeTeach-In : LEDs gelb/grün; gleichphasiges Blinken; 2,5 Hz
Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
18 ... 30 V aus IO-Link
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
LeerlaufstromI0< 25 mA bei 24 V Betriebsspannung
SchutzklasseIII
Bereitschaftsverzugtv< 900 ms
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Smart Sensor - SSP 4.2.1
ProzessdatenEingang 6 Byte
- Messwert 4 Byte
- Skalierungsfaktor 8 Bit
- Signalqualität 2 Bit
- Schaltsignal 1 1 Bit
- Schaltsignal 2 1 Bit
- Diagnosesignale n Bit
- Zusatzsignale n Bit
Ausgang 2 Bit
- Sensorkontrollfunktion 1 Bit
- Auswertungskontrollfunktion 1 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID1121034 (0x111B0A)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit4 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
SchaltungsartDer Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: Gegentaktausgang, IO-Link
Q2 - Pin2: Gegentaktausgang
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
LasersicherheitEN 60825-1:2014
Aufwärmzeit5 min
Messwertrauschen0,6 mm , siehe Abschnitt "Technische Eigenschaften"
Messwertausgabe1 ms
Mittleres Messwertalter3 ms , 6 ms , 12 ms (Default), 25 ms , 50 ms , 100 ms , einstellbar
Absolute Genauigkeittyp. ± 20 mm (inklusive Temperatureinfluss)
Reproduzierbarkeit< 3 mm
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussFestkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 37 g
Abmessungen
Höhe50,6 mm
Breite15 mm
Tiefe41,7 mm
Schaltausgang 1Q1: Schaltsignal High-aktiv , Fensterbetrieb 6000 ... 9000 mm
Schaltausgang 2Q2: Schaltsignal High-aktiv , Fensterbetrieb 4000 ... 8000 mm