Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE12-16FI-G60L-V1D CIP-Safety-Eingangsmodul

Sicheres Eingangsmodul für Feldbus mit EtherNet/IP und CIP Safety, mit 16/8 fehlersicheren digitalen Eingängen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 16/8 fehlersichere digitale Eingänge
  • EtherNet/IP mit CIP-Safety
  • M12-Powerstecker, L-kodiert
  • Robuste Metallausführung
  • Webbasierte Konfiguration
  • Zertifiziert bis zu SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 und bis PLe, Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICE12-16FI-G60L-V1D

UL File NumberE223772
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Reaktionszeit64 ms
MTTF106 a
MTTFd253 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFH1,25 E-9 1/h (F-DI 2-kanalig)
5,25 E-9 1/h (F-DI 1-kanalig)
LED-Anzeigesiehe Handbuch
DrehschalterEinstellen der Failsafe-Adresse
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V DC
NennspannungUN24 V DC (SELV/PELV)
Stromaufnahmetyp. 180 mA (bei 24 V DC)
Strombelastbarkeitmax. 16 A pro Modul
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischM12 , 4-polig , D-kodiert
ProtokollEtherNet/IP
SicherheitsprofilCIP Safety
SpezifikationCIP V3.2x, EtherNet/IP-Implementierung von CIP V1.2x
ÜbertragungsrateFast Ethernet 10/100 MBit/s , Full Duplex
Übertragungsverfahren100BASE-TX
Zykluszeitmin. 1 ms
AdressierungBOOTP, DHCP, Drehcodierschalter
Adressschalterbereich0 ... 255 dez.
VerbindungstypenExclusive Owner, Input Only, Listen Only
CIP-Messaging-Verbindungsgrenzwert6
CIP-I/O-Verbindungsgrenzwert3
Shared InputNicht unterstützt
Device Level Ring (DLR)Unterstützt , (beacon-basiert)
Quick Connect (QC)Unterstützt , max. 500 ms
Unterstützte NetzwerkprotokolleACD, ARP, BOOTP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP
Anzahl der Kanälebis zu 16
Anzahl8 Port (X1 - X8)
SensortypenPNP
Eingangstypsichere Digitaleingänge
Sensorversorgungmax. 1500 mA pro Port
SchaltpunktTyp 3 gem. IEC 61131-2 für DI-Konfiguration "Ohne Testpuls" und potentialfreie Schalter mit DI-Konfiguration "Mit Testpuls"
BemessungsspannungUr24 V DC
BemessungsstromIrtyp. 3 mA
Interne Schutzbeschaltungüberlast- und kurzschlussfest
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61131-2:2007
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2023 , IEC/EN 61508:2010
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (HW50)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 98 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit15 g bei 5 - 500 Hz
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
GehäuseZink-Druckguss
Masse500 g
Abmessungen
Höhe200 mm
Breite60 mm
Länge31 mm