Wählen Sie Ihr Land

Global

RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136 Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weit sichtbare Anzeige-LED
  • Gute Ausrichtbarkeit durch rote Sende-LED
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Leistungsstarker Gegentaktausgang
  • Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
  • Schutzklasse II

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136

Tastbereich30 ... 1200 mm , einstellbar
Tastbereich min.20 ... 200 mm
Tastbereich max.30 ... 1200 mm
Hintergrundausblendungmax. + 10 % der oberen Tastbereichsgrenze
LichtsenderLED 660 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 35 % bei Tastweite 1200 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 25 mm im Abstand von 1200 mm
ÖffnungswinkelSender: 1,2 ° , Empfänger: 2 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd720 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenzf125 Hz
Ansprechzeit4 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussKunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoff
Masse70 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm