Wählen Sie Ihr Land
PC-GXP1100-19S-*-P7/P8* Bedienstation (PC)VisuNet® GXP
Personal Computer (PC), 2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 1/21
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 19-Zoll-Display (48 cm)
- PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem
- Leichtbauweise
- Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort
- Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen
- IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse
- Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten PC-GXP1100-19S-*-P7/P8*
| Typ | Personal Computer |
| Prozessor | Intel® Atom Elkhart Lake x6425RE | |
| RAM | 8 GB | |
| Massenspeicher | 240 GByte Industriequalität SSD optional: 480 GByte SSD |
| Leistungsaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Eingabemedien | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellentyp | Standard: 1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder 1 x Glasfaser 1000BASE-SX (Multimode) oder 1 x Glasfaser 1000BASE-LX (Singlemode), 1 x USB 2.0 (Ex e; Service-Port), 2 x USB 1.1 (Ex i; bestimmt für Tastatur und Maus von Pepperl+Fuchs), 1 x DC- oder AC-Stromversorgungseingang (über Netzteil) Optional: "Schnittstelle 3": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und IDM-164-D-* und Basisstation IDMx61-B-*, IDM-Z1-x61-B-* und IDM-Z1-x64-B-* (Ex i) "Schnittstelle 4": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* und IDM-Z1-264-D-* (Ex i) "Schnittstelle 5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e) 1 x RS-485 (Ex e) 1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e) Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Betriebssystem | Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 |
| Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78 | |
| Einsatzhöhe | Betriebshöhe max. 2000 m | |
| Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
| Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 |
| Schutzart | IP66 (einzelne Komponenten und Gesamtsystem mit Gehäuse) | |
| Material | Intern: Schalttafel: eloxiertes Aluminium (TCU, PSU), pulverbeschichtetes Aluminium (DPU) Extern: Frontrahmen: Edelstahl AISI 304 (1.4301) Systemgehäuse: Edelstahl AISI 304 (1.4301), perlgestrahlt, typische Rautiefe Ra = 1,6 µm | |
| Montage | Bündige Montage (benötigt angepasstes Montage-Kit) Schalttafel-Einbau mit Frontrahmen in Systemgehäuse Schalttafel-Einbau in Schaltschrank mit Standard-Montage-Kit | |
| Masse | Schalttafel mit DC: 22 kg , Schalttafel mit AC: 23 kg , Systemgehäuse AG1: 19 kg | |
| Abmessungen | Schalttafel mit DC: 524 mm x 453 mm x 120 mm Schalttafel mit AC: 524 mm x 453 mm x 137 mm Schalttafel mit AG1-Gehäuse: 582 mm x 490 mm x 224 mm |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 17 ATEX E 036 X | ||||
| |||||
| Richtlinienkonformität | |||||
| |||||
| IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.