Wählen Sie Ihr Land

Global

TCU1100-* (Intel® Atom Elkhart Lake Processor, Windows 11) Thin-Client-Einheit (TCU)VisuNet®

Thin Client Unit (TCU), Generation 2024

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare, leichte Bauweise
  • Low Power Design mit minimaler Abwärme
  • VisuNet RM Shell installiert
  • Flexible Anbindungsmöglichkeiten durch verschiedene Schnittstellenoptionen
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21
  • IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TCU1100-* (Intel® Atom Elkhart Lake Processor, Windows 11)

ProzessorIntel® Atom Elkhart Lake x6211E
RAM4 GB
Massenspeicher64 GByte Industrieausführung MLC SSD
Eingangsspannung24 V DC ± 10 % (SELV/PELV)
Leistungsaufnahme14 W Durchschnitt, 30 W max.
SchnittstellentypStandard:
1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode),
1 x USB 2.0 (Ex e; Serviceanschluss),
2 x USB 1.1 (Ex i; für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus vorgesehen)

 
Optional:
1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i)
"S3": 1 x Barcode-Leseschnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i)
"S4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i)
"S5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e)
1 x RS-485 (Ex e)
1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e)
Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
BetriebssystemVisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024)
Optional:

TSJ-: IGEL OS 12 (basierend auf Linux, vorinstalliert ohne Lizenz)

TSI-: IGEL OS 11 (auf Linux-Basis, vorinstalliert ohne Lizenz) (ausstehend)
Betriebstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
SchutzartIP66 ( bei Montage auf der Anzeigeeinheit von Pepperl+Fuchs )
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
Masseca. 5 kg
Abmessungen280 mm x 240 mm x 43 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 083 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex eb q [ib] IIC T4 IP66 Gb
[exsign] II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0060X
Zugelassen fürEx eb q [ib] IIC T4 IP66 Gb
Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db
NormenIEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013