Wählen Sie Ihr Land

Global

PCU1200-* (Intel® Atom Elkhart Lake Processor, Windows 11) PC-Einheit (PCU)VisuNet®

Personal Computer Unit (PCU), Generation 2024

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modulare, leichte Bauweise
  • Low Power Design mit minimaler Abwärme
  • Flexible Anbindungsmöglichkeiten durch verschiedene Schnittstellenoptionen
  • Leistungsstarker Intel® Atom Elkhart Lake-Prozessor
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22
  • IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PCU1200-* (Intel® Atom Elkhart Lake Processor, Windows 11)

ProzessorIntel® Atom Elkhart Lake x6425RE
RAM8 GB
Massenspeicher240 GByte Industriequalität SSD
optional: 480 GByte SSD
Eingangsspannung24 V DC , 2 A SELV/PELV
Leistungsaufnahmemax. 48 W
SchnittstellentypStandard:
Pepperl+Fuchs-Schnittstelle v1.0 für Display-Einheiten
1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode),
1 x USB 2.0 (Ex e; Serviceanschluss),
2 x USB 1.1 (Ex i; für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus vorgesehen)

 
Optional:
1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i)
"S3": 1 x Barcode-Leseschnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i)
"S4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i)
"S5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e)
1 x RS-485 (Ex e)
1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e)
Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
BetriebssystemWindows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
Betriebstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, gemäß EN 60068-2-78
Schockfestigkeit30 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit5 ... 100 Hz 1 G, 12 m/s2
SchutzartIP66 ( bei Montage auf der Anzeigeeinheit von Pepperl+Fuchs )
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
Masseca. 5 kg
Abmessungen280 mm x 240 mm x 43 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 16 ATEX E 082 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec [ib] IIC T4 IP66 Gc
[exsign] II 3D Ex tc [ib] IIIC T85°C IP66 Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx BVS 16.0060X
Zugelassen fürEx ec [ib] IIC T4 IP66 Gc Ex tc [ib] IIIC T85°C IP66 Dc
NormenIEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013