Wählen Sie Ihr Land

Global

VisuNet RM Shell 6 Upgrade-Package Thin-Client-FirmwareVisuNet® RM Shell 6

Thin-Client-Firmware, VisuNet RM Shell 6 Upgrade-Paket für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Upgrade von HMI-Geräten von VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021) auf VisuNet RM Shell 6.3 (basierend auf Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024)
  • Einfacher Download der neuen Images
  • Enthält COA-Label, das den Thin Client für das neue Betriebssystem lizenziert
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VisuNet RM Shell 6 Upgrade-Package

BetriebssystemVor dem Upgrade: VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows 10 LTSC 2021)
Nach dem Upgrade: VisuNet RM Shell 6 basierend auf Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
LizenzierungIm Upgrade-Paket für VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024), das erworben werden muss, ist eine neue Windows-Lizenz enthalten.
Der PRO-Lizenzschlüssel, der Emerson DRDC-Lizenzschlüssel und der VisuNet CC-Lizenzschlüssel müssen erneuert werden.