Wählen Sie Ihr Land

Global

ACSTND06BA00.2 Befestigungsadapter

VESA 75/100 SmartBack für 10"-Tab-IND mit EU-Netzteil

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mühelose Tablet-Montage gemäss dem VESA-75-Standard
  • Inklusive integriertem Netzteil
  • USB-C-Anschluss für nahtlose Konnektivität
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ACSTND06BA00.2

I/O AnschlüsseUSB-C (Für weiteres Zubehör, z.B. externer Speicher. Für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung kann ein USB-C-zu-Ethernet-Adapter angeschlossen werden.)
Hohlsteckerbuchse (DC-Eingang)
MontageVESA 75 (75 x 75 mm), VESA 100 (100 x 100 mm), M4-Gewinde
LieferumfangVESA Smartback 10"
30-W-Netzteil (EU)
USB-C-Verlängerungskabel
SerieTab-IND®