Wählen Sie Ihr Land

Global

CSH-ID02-MAG-M12-10-XX00-N0 Scannerhalterung

Scannerhalterung mit Ladefunktion für Ident-Ex 02 Bluetooth®-Handhelds, kompatibel mit VisuNet GXP

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter)
  • Kompatibel mit Ident-Ex® 02
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CSH-ID02-MAG-M12-10-XX00-N0

AnschlussMagnetischer Ladeanschluss, M12 (Stecker)
Material1,4301 rostfreier Stahl
Masse350 g
BefestigungLieferumfang: 2 x M5-Schrauben und Befestigungsflansch
Anzugsdrehmoment: 6 Nm

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für VisuNet GXP *-22F* System
Kabellänge0,5 m
SerieIdent-Ex®