Wählen Sie Ihr Land

Global

BF 40 Befestigungsflansch

Befestigungsflansch, 40 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M40-Gewinde
  • Einfache Montage und exakte Justierung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BF 40

Innendurchmesser40 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPBT
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 1,5 Nm
Abmessungen
Höhe44,5 mm
Breite30 mm
Länge66 mm