Wählen Sie Ihr Land

Global

BF 6,5 Befestigungsflansch

Befestigungsflansch, 6,5 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M6,5-Gewinde
  • Einfache Montage und exakte Justierung
  • Großer Einstellbereich (max. 4 mm)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BF 6,5

Innendurchmesser6,5 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialUnterteil: PBT (grün)
Oberteil: PA (transparent)
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 0,5 Nm
Abmessungen
Höhe13 mm
Breite20 mm
Länge26 mm