Wählen Sie Ihr Land

Global

LCE 18-2,3-0,5-K2 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit PVC-Ummantelung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M8 x 1
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LCE 18-2,3-0,5-K2

Lichtleiterlängel500 mm
Lichtleiterdurchmesserd5,3 mm
Adapterform18
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 10 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
SchutzartIP65
Material
LichtaustrittGlas
MantelPVC
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPBT
Auszugskraft100 N
GeräteserienVL18LL
VariKont M