Wählen Sie Ihr Land

Global

Z788.R Zenerbarriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • DC-Version, positive Polarität
  • Arbeitsspannung 26,5 V/6,5 V bei 10 µA
  • Längswiderstand max. 327 Ω/64 Ω
  • Sicherungsnennstrom 50 mA
  • Hutschienenmontage
  • Asymmetrische Variante
  • Interner Messwiderstand

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten Z788.R

Zusätzliche Funktionen
Asymmetrische Varianteja
TypDC-Version, positive Polarität
NennwiderstandKlemmen 1, 8: 300 Ω; Klemmen 4, 5: 50 Ω
LängswiderstandKlemmen 1, 8: max. 327 Ω
Klemmen 4, 5: max. 64 Ω
Sicherungsnennstrom50 mA
AnschlussKlemmen 1, 2; 3, 4
MesswiderstandKlemmen 2, 3 zu 4: interner Widerstand 250 Ω für 5 V-Signal an Klemmen 6, 7 zu 5
AnschlussKlemmen 5, 6; 7, 8
Arbeitsspannung
VersorgungskreisKlemmen 7, 8: max. 27 V
Klemmen 5, 6: max. 8,6 V
MesskreisKlemmen 7, 8: max. 26,5 V bei 10 µA
Klemmen 5, 6: max. 6,5 V bei 10 µA
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % , ohne Betauung
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnittmax. 2 x 2,5 ... mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 115 x 116 mm (B x H x T)
Bauformmodulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 01 ATEX 7005
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
SpannungUoKlemmen 1, 2: 28 V; Klemmen 3, 4: 9,56 V
StromIoKlemmen 1, 2: 93 mA; Klemmen 3, 4: 195 mA
LeistungPoKlemmen 1, 2: 650 mW; Klemmen 3, 4: 470 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V
LängswiderstandKlemmen 1, 2: min. 301 Ω; Klemmen 3, 4: min. 49 Ω
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1484 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
FM-Zulassung
Control Drawing116-0118
UL-Zulassung
Control Drawing116-0139 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.