Wählen Sie Ihr Land

Global

BT34-F25-2 Montageset

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BT34-F25-2

Wellendurchmesser≥ 34 mm
Wellenhöhe20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Masse122 g
Abmessungen
Höhe38,5 mm
Durchmesser40 mm