Wählen Sie Ihr Land

Global

RL39-8-800/32/40a/82a/116 Reflexionslichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Infrarotlicht
  • Hell-/dunkelschaltend umschaltbar
  • Schutzart IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten RL39-8-800/32/40a/82a/116

Tastbereich0 ... 800 mm
Einstellbereich150 ... 800 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
FremdlichtgrenzeIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
LED rot: Vorausfallanzeige
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, aktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 3 V
Schaltfrequenzf≤ 300 Hz
Ansprechzeit≤ 1,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP54
AnschlussKlemmraum PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
GehäusePBT
LichtaustrittPMMA
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite25 mm
Tiefe75 mm
LieferumfangMontagehilfe