Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-MW-GR-AL-500D1225 Messrad

Messrad für Wellendurchmesser 12 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Alurändel
  • 500 mm Umfang
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-MW-GR-AL-500D1225

OberflächeAluminium, gerändelt
DurchmesserD = 159 mm
Umfang500 mm
Breite25 mm
Wellendurchmesserd = 12 mm