Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-MW-NOP-NBR-200D0612 Messrad

Messrad für Wellendurchmesser 6 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Noppengummi-Belag
  • 200 mm Umfang
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-MW-NOP-NBR-200D0612

OberflächeNoppengummi
Nitril (NBR)-Blend
DurchmesserD = 63,7 mm
Umfang200 mm
Breite12 mm
Wellendurchmesserd = 6 mm