Wählen Sie Ihr Land

Global

9409 6*6 Drehgeberkupplung

Balgkupplung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Sehr große Drehfedersteife
  • Material Edelstahl und eloxiertes Aluminium
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9409 6*6

Umgebungstemperatur-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Wellendurchmesserd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Material
FlanschAluminium, eloxiert
BalgEdelstahl
Masseca. 16 g
Drehzahlmax. 10000 min -1
Max. Drehmoment1 Nm
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,5 Nm
Radialversatzmax. ± 0,3 mm
Axialversatzmax. ± 0,5 mm
Winkelfehlermax. ± 4 °
Drehfedersteife140 Nm / rad
Radialfedersteife10 N / mm
Trägheitsmoment9 g cm2