Wählen Sie Ihr Land

Global

9410 12*12 Drehgeberkupplung

Präzisionskupplung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Präzisionskupplung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten 9410 12*12

Wellendurchmesserd1 = 12 mm , d2 = 12 mm
MaterialDelrin 107, AlMgSi1, hartbeschichtet
Masse25 g
Drehzahlmax. 15000 min -1
Max. Drehmoment1 Nm
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,3 Nm
Radialversatzmax. ± 0,5 mm
Axialversatzmax. ± 0,3 mm
Winkelfehlermax. ± 1,5 °
Drehsteifigkeit50 Nm / rad
Trägheitsmoment20 kg m2 x 10-7
BefestigungKlemmflansch