Wählen Sie Ihr Land

Global

DM 06-05 NDFEB Magnet

Dauermagnet für Hydraulikzylinder-Magnetfeldsensoren

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten DM 06-05 NDFEB

Umgebungstemperaturmax. 120 °C
MaterialNdFeB nach Kennzahl 262/135
AbmessungenHöhe: 5 mm
Durchmesser: 6 mm
HinweisVerpackungseinheit 20 Stück