Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H50 Reflektor

Reflektor, rechteckig 51 mm x 61 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H50

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe8 mm
Breite51,3 mm
Länge61 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen