Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-S42 Reflektor

Reflektor, rund ø 42 mm, Schraubbefestigung M5

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Schraubbefestigung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-S42

Bauformrund
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe19,5 mm
Durchmesser41 mm
BefestigungSchraubbefestigung