Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-CLIP40 Reflektor

Reflektor, rechteckig 39.5 mm x 22.5 mm, Steckbefestigung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Steckbefestigung
  • Clip passend für Bohrung 7 mm und Blechstärke 1,5...2 mm
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-CLIP40

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe18,7 mm
Breite22,5 mm
Länge39,5 mm
BefestigungSchnappmontage