Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MA21 Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rund ø 20.6 mm, selbstklebend

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Selbstklebung
  • Mikrostruktur
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MA21

Bauformrund
Tripelgrößeca. 1,2 mm
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe6,1 mm
Durchmesser20,6 mm
Befestigungselbstklebend