Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MA50 Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 10 mm x 50 mm, selbstklebend

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Selbstklebung
  • Mikrostruktur
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MA50

Bauformrechteckig
Tripelgrößeca. 1,2 mm
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe5 mm
Breite10 mm
Länge50 mm
Befestigungselbstklebend